0

Zasilacz AC 24 V 1 A

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1024 00
4010337010715
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337010715
Nr artykułu 1024 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Zasilacz do stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewania czujnika wiatru 0 – 10 V, czujnika deszczu 0/10 V itd.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 230 V 50/60 Hz
wtórnyAC 24 V
Prąd znamionowy wtórny1 A
PrzyłączaZaciski śrubowe
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 102400

RFA, 476 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 102400

IFC, 163.17 KB

Do pobrania
PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 279.56 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych