Spenningsforsyning AC 24 V 1 A
Tavlemontert
1024 00
4547231
4010337010715
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Alternativt tilbehør
Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
Egenskaper
Spenningsforsyning til værstasjon og innebygd varmeanlegg av vindsensor 0 – 10 V, regnsensor 0 / 10 V osv.
Tekniske spesifikasjoner
| Nominell spenning |
| primær | AC 230 V 50/60 Hz |
| sekundær | AC 24 V |
| Sekundær nominell strøm | 1 A |
| Tilkoblinger | Skruklemmer |
| Tilkoblingstverrsnitt | maks. 4 mm² |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 102400
RFA, 476 KB
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
Art.nr. 102400
IFC, 163.17 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Spenningsforsyning
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 1024 00
PDF, 213.82 KB
DWG drawing
download_doc_types.11
Drawings of KNX actors in DWG format.
ePlan macros
download_doc_types.11
ePlan macros of KNX actuators.
Power supply
Bruksanvisninger
Operating manual.
Art.nr. 1024 00
PDF, 213.38 KB
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase