0

Insats Cinch audio och HDMI Koppling

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5673 03
4010337461708
1/5
svart matt
5673 10
4010337461715
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

kritvit blank
EAN 4010337461708
Art.nr 5673 03VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337461715
Art.nr 5673 10VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
Kopplingminst 20 mm

Anmärkning

  • Endast för skruvfastsättning.
  • Observera! Se till att det finns monteringsutrymme för kontakter och böjradier.
  • Observera detta när kopplingar sätts in: Ej avsedda för kanalinstallation och standardapparatdosa. Anslutning med vinkelkontakt rekommenderas.
  • När du använder dessa kontakter finns det en effektbegränsning på 15 watt för anslutna enheter.
  • Installationsrekommendation:
    Kaiser Elektronic-dosor
    Infälld montering: Kaiser best.nr:1068-02
    Regelväggsmontering: Kaiser best.nr:9062-94
    Betonginstallation: Kaiser best.nr:1268-40
Datablad


Anbudsunderlag


Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen