0

Vippe enkel uten påskrift med kontrollvindu System 70

Nyhet

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
5371 70
4010337127314
1/5
renhvit silkematt (lakkert)
5371 72
4010337127321
1/5
antrasitt (lakkert)
5371 73
4010337127345
1/5
svart matt (lakkert)
5371 74
4010337127338
1/5
grå matt (lakkert)
5371 76
4010337127352
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

renhvit glans
EAN 4010337127314
Art.nr. 5371 70VE 1/5
PS
renhvit silkematt (lakkert)
EAN 4010337127321
Art.nr. 5371 72VE 1/5
PS
antrasitt (lakkert)
EAN 4010337127345
Art.nr. 5371 73VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337127338
Art.nr. 5371 74VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337127352
Art.nr. 5371 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Trykknapper for betjening av Gira One systemet.
  • Integrert temperatursensor for måling av romtemperaturen.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Betjeningsfunksjoner

  • Kobling av forbrukere, for eksempel lys, stikkontakt eller pumpe.
  • Dimming av lys.
  • Betjening av solavskjermings- og utluftingsforbrukere (persienne, rullegardin, takvindu, takkuppel og markise).
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Henting av scenevarianter.
  • Bruk som trappeoppgangstrykknapp for aktivering av trappeoppgangsfunksjonen til koblings- og dimmingsforbrukere.
  • Funksjon som etasjeanropstrykknapp sammen med Gira G1.
  • Styring av Sonos-audioenheter.
  • Styring av Hue forbrukere.
  • Styring av eNet-forbrukere
  • Funksjon som dør- eller garasjeportåpner.
  • Boost-funksjon.

Romtemperatur

  • Temperaturkompensering for den integrerte temperatursensoren.

LED-indikator

  • Statuslysdioden kan stilles inn på 5 forskjellige lysstyrker og slås av.
  • Fargen på statuslysdioden kan stilles inn (rød, grønn, blå).
  • Valgt funksjon for statuslysdioden kan stilles inn etter vippefunksjonen: alltid AV, alltid PÅ, aktiveringsindikator eller statusindikator.

Tekniske spesifikasjoner

Gira One MediumTwisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning4 kV (KNX/EIB-bussledning)
TilkoblingTilkoblings- og forgreningsklemme
BeskyttelsesklasseIII
Monteringsdybde15 mm
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C
Strømforbruk8 - 12 mA

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
  • Vippene kan etter ønske skiftes ut med alternative varianter.
Datablad

Programvare

Alternative vipper

Monteringsanvisning.

Art.nr. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase