0

Modulo voacale IP System 106

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
acciaio inox
5592 920
558,96
4010337112754
1
30
alluminio (anodizzato)
5592 916
490,15
4010337138136
1
30
bianco traffico (verniciato)
5592 902
459,87
4010337112778
1
30
acciaio inox V4A
5592 914
661,19
4010337112785
1
30
Bronzo (PVD)
5592 921
661,19
4010337112792
1
30
nero opaco (verniciato)
5592 925
661,19
4010337112808
1
30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

acciaio inox
EAN 4010337112754
Cod. art. 5592 920Conf. 1
558,96 EURPS 30
alluminio (anodizzato)
EAN 4010337138136
Cod. art. 5592 916Conf. 1
490,15 EURPS 30
bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337112778
Cod. art. 5592 902Conf. 1
459,87 EURPS 30
acciaio inox V4A
EAN 4010337112785
Cod. art. 5592 914Conf. 1
661,19 EURPS 30
Bronzo (PVD)
EAN 4010337112792
Cod. art. 5592 921Conf. 1
661,19 EURPS 30
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337112808
Cod. art. 5592 925Conf. 1
661,19 EURPS 30

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Adatto per sistemi di citofonia IP.
  • Il modulo vocale IP consente una comunicazione audio di alta qualità tra interno ed esterno in qualità HD con funzione vivavoce full duplex.
  • Due microfoni integrati e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una comunicazione chiara, anche in caso di rumori ambientali di forte intensità, che vengono efficacemente soppressi dall’Active Noise Cancelling (ANC).
  • L’alimentazione di tensione avviene tramite Power over Ethernet (PoE).
  • Tutti gli altri moduli System 106 dell’impianto suoneria sono alimentati dal modulo vocale IP.

Dati tecnici

Alimentazione di tensionePoE tramite RJ45Standard PoE IEEE 802.3af-2003,Standard PoE IEEE 802.3at-2009,Standard PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Possono essere utilizzati solo iniettori di potenza con una potenza di uscita massima di 30 W.
Classe di protezioneIII (SELV)
Potenza assorbita
A riposo1,75 W
Stato della conversazione audio2,50 W
Stato della conversazione video2,76 W
Collegamenti
Alimentazione di rete e PoERJ45(da utilizzare solo in combinazione con il cavo patch in dotazione)
Componenti video1 collegamento modulo videocamera1 collegamento modulo display di chiamata
Sistema2 strisce di prese
Temperatura ambienteda -20 °C a +50 °C
Dimensioni in mmL 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Dimensioni

Larghezza106,50 mm
Altezza106,50 mm
Profondità20,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo vocale IP System 106

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 5592 ..

PDF, 230.81 KB

Download
Software di concierge

EXE, 5.59 MB

Download
Gira IP door communication

System basics

PDF, 74.37 MB

Download
IP intercom module

Licensing Agreement

Cod. art. 5592 ..

ZIP, 4.45 MB

Download
System 106 intercom module IP

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5590 000 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926 5595 000

PDF, 167.01 KB

Download
System 106 IP intercom module

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5592 902 5592 914 5592 916 5592 920 5592 921 5592 925 5592 926

PDF, 232.83 KB

Download
System 106 Sprachmodul IP Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.

Cod. art. 5592 ..

ZIP, 307.55 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale