Módulo de superficie táctil System 3000 blanco brillante
5365 70
4010337124252
1/5
blanco mate (lacado)
5365 72
4010337124269
1/5
antracita (pintado)
5365 73
4010337124276
1/5
negro mate (pintado)
5365 74
4010337124283
1/5
gris mate (pintado)
5365 76
4010337124290
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Añadir
Añadir
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido. Novedad. Disponible a partir de 09/2026.
Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas Características El control se lleva a tocando ligeramente la pantalla o pasando el dedo por ella. Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación de System 3000. El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas de System 3000. Indicación del estado mediante barras de luz LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana. Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla). Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Datos técnicos Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Módulo táctilInstrucciones de uso Manual de instrucciones.
Ref. 5365 ..
PDF, 392.37 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios