0

Juego de tecla basculante de 1 elemento personalizable para sensor táctil 4.95

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
5031 903
4010337098256
1
aluminio blanco mate (pintado)
5031 927
4010337098287
1
aluminio antracita (pintado)
5031 928
4010337098195
1
aluminio (anodizado)
5031 17
4010337072669
1
aluminio negro mate (pintado)
5031 905
4010337098225
1
aluminio gris mate (pintado)
5031 915
4010337098157
1
aluminio negro (anodizado)
5031 126
4010337072638
1
Bronce (PVD)
5031 38
4010337098324
1
cristal negro
5031 05
4010337072546
1
acero inoxidable
5031 219
4010337072607
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337098256
Ref. 5031 903Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio blanco mate (pintado)
EAN 4010337098287
Ref. 5031 927Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio antracita (pintado)
EAN 4010337098195
Ref. 5031 928Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337072669
Ref. 5031 17Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro mate (pintado)
EAN 4010337098225
Ref. 5031 905Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio gris mate (pintado)
EAN 4010337098157
Ref. 5031 915Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro (anodizado)
EAN 4010337072638
Ref. 5031 126Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337098324
Ref. 5031 38Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal negro
EAN 4010337072546
Ref. 5031 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337072607
Ref. 5031 219Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Notas

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Tenga en cuenta que los juegos de teclas basculantes para el sensor táctil 4.95 en cristal blanco no pueden ser rotulados por láser por razones técnicas.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira One

Fundamentos del sistema, a partir de la versión 6.1 de GPA

PDF, 26.81 MB

Descarga
Rocker sets for pushbutton sensor 4.95

Assembly instructions.

Ref. 5021 .. 5022 .. 5024 .. 5031 .. 5032 .. 5034 ..

PDF, 1.81 MB

Descarga
Montageabstände

Mögliche Abstände bei Kombinationen Tastsensor 4.95

Ref. 5001 .. 5002 .. 5004 ..

PDF, 1.1 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación