Mitt hus
0
SE
Koppla och trycka
Ny generation
Kan levereras fr.o.m. 08/2024.
Vippa
Rakt stående vippa
Vippa med textfält
Vippa med stort textfält
Vippa med symbol
Vippbrytare med stort textfält och stor, relief symbol
Vippa med symbol och textfält
Ringklocka
Vippbrytare med stort textfält och symbol
Ringklocka
Vippa 2fack
Rakt stående vippa 2knappars
Vippa 2fack med kontrolefönster
Vippa 2fack med pilsymbol
Vippa 2fack med pilsymboler
Vippa med kontrollfönster
Rakt stående vippa med kontrollfönster
Vippa med kontrollfönster och textfält
Vippa med kontrollfönster och symbol
Ljus
Vippa med kontrollfönster och symbol
Uttag
Vippa med kontrolefönster och tryckt text ”Heizung Ein/Aus”
Täckplatta med kontrollfönster för dragbrytare
Täckplatta med kontrollfönster för dragknapp
Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma
Vippbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2knappars för visning av hotellrumsstatus
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
Gira System 55
Koppla och trycka